(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-450

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
212,827円
税込価格
234,110円

【特長】・お手持ちのイルミネーターと合わせてご使用頂けます。・高性能デジカメを...

詳細情報を確認する

型番

41-1338 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-1338

1個

212,827( 234,110円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのイルミネーターと合わせてご使用頂けます。
・高性能デジカメを搭載。
・軽量・コンパクトで場所をとりません。
・フィルターサイズ(mm):150×150
・外寸法(mm):W220×D185×H110(カメラ75)
・付属品:UV透過板、SDカード(2GB)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-450

ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-450

    ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-430

    ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-430

      UVトランスイルミネーター CI-310-B

      UVトランスイルミネーター CI-310-B

        ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート

        ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート

          メーカー 三商 三商 三商 アズワン
          通常価格 212,827円 178,000円 250,000円 194,665円
          通常出荷日 19日目   11日目   19日目   8日目  

          ゲル撮影装置 デジタルカメラ仕様 B-box DS-450のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました