(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオクラフト セミドライトランスファー装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオクラフト セミドライトランスファー装置

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,000円 ~ 220,000円  特別価格 
税込価格
103,400円 ~ 242,000円  特別価格 

【特長】・タンパク質を短時間で転写します・陽極電極にはカーボンタイプと白金タイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 電極材質:
    陽極:白金、陰極:ステンレス
  • セット内容:
    上部電極×1、下部電極×1、リード線(+/-)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
電極寸法(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
210×230×40
BE-331
180×180
1400

1個

160,000円

153,824

( 169,206円 )

-

  • 注文停止中
130×145×35
BE-321
100×100
800

1個

94,000円

92,138

( 101,352円 )

-

  • 注文停止中
280×300×40
BE-341
250×250
3100

1個

220,000円

209,792

( 230,771円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンパク質を短時間で転写します
・陽極電極にはカーボンタイプと白金タイプの2種類があります
・陰極電極にはステンレスプレートを使用
・白金タイプは長寿命で使用頻度の高い場合におすすめです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオクラフト セミドライトランスファー装置

バイオクラフト セミドライトランスファー装置

    バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置

    バイオクラフト BE-300 セミドライトランスファー装置

      電子比重計 MDS-300

      電子比重計 MDS-300

        標準比重計

        標準比重計

          比重測定キット AD-1653

          比重測定キット AD-1653

            高精度電子比重計(アズワン)

            高精度電子比重計(アズワン)

              ゲルドライヤー

              ゲルドライヤー

                スタルナ石英セル

                スタルナ石英セル

                  マリネリ容器

                  マリネリ容器

                    メーカー 三商 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                    通常価格 94,000円 85,000円 172,570円 5,586円 49,000円 118,986円 96,040円 27,192円 18,525円
                    通常出荷日 19日目   19日目   10日目   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目~   8日目  
                    商品タイプ その他 その他 - - - - - - -
                    電極材質 陽極:白金、陰極:ステンレス 陽極:カーボン、陰極:ステンレス - - - - - - -
                    セット内容 上部電極×1、下部電極×1、リード線(+/-) 上部電極×1、下部電極×1、リード線(+/-) - - - - - - -

                    バイオクラフト セミドライトランスファー装置のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました