(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exU

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,000円
税込単価
71,500円

【特長】・タイマー(0~99分及び連続通電)設定、7種類の電圧設定可能な多機能...

詳細情報を確認する

型番

41-1240 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-1240

1個

65,000( 71,500円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイマー(0~99分及び連続通電)設定、7種類の電圧設定可能な多機能タイプ。
・マルチピペット対応。13または26レーン形成、ゲルトレイには最大4本(104レーン)のコウムを立てられます。
・UV透過泳動槽。トランスイルミネーター上に設置可能。
・出力電圧:DC135V、100V、50V、25V、70V、35V、18V
・入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
・タイマー設定:0~99分の設定及び連続通電可能
・安全スイッチ:マイクロスイッチ(蓋がない時電圧出力停止)
・メモリー機能:前回使用時の電圧及びタイマー設定を自動記憶
・緩衝液容量(ml):約300~350
・外寸法(mm):W260×D170×H62
・重量(g):750
・多検体対応:MAX96検体 13ウェル使用時:9mmピッチ 26ウェル使用時:4.5mmピッチ
※外寸法・重量は電源・槽合体時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exUの型番41-1240のページです。
型番41-1240に関する仕様情報を記載しております。

サブマリン型電気泳動装置 Mupid-exUのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました