(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 クールインキュベーター CN-25C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 クールインキュベーター CN-25C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,461円
税込単価
125,907円

【特長】・ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。・マイコン制御とア...

詳細情報を確認する

型番

41-0328 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-0328

1個

114,461( 125,907円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。
・マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。
・シャーレ(φ90×15mm)が、100枚収納可能。
・騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。
・棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
・温度範囲:3~45℃
・温度精度:±0.5℃(無負荷時)
・温度分布:±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)
・材質:内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装:ABS樹脂
・内寸法・容量:W265×D260×H360mm・25L
・外寸法・重量:W345×D445×H477mm・12kg
・電源:AC100V 50/60Hz 98W
・付属品:棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 クールインキュベーター CN-25Cの型番41-0328のページです。
型番41-0328に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 クールインキュベーター CN-25C

三商 クールインキュベーター CN-25C

    ケニス クールインキュベーター CN-25C

    ケニス クールインキュベーター CN-25C

      クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

      クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~65

        クールインキュベーター SLC-25A

        クールインキュベーター SLC-25A

          クールインキュベーター

          クールインキュベーター

            アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

            アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

              アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

              アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

                クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                  クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

                  クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

                    インキュベータ IC101

                    インキュベータ IC101

                      バイオロジカルインキュベーター

                      バイオロジカルインキュベーター

                        メーカー 三商 ケニス アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
                        通常価格 114,461円 123,364円 8,105円 146,246円 128,550円 131,918円 191,518円 132,525円 144,896円 89,000円 86,701円
                        通常出荷日 4日目   19日目   1日目   当日出荷可能 4日目   19日目~   1日目   19日目   1日目   1日目   12日目   1日目  

                        三商 クールインキュベーター CN-25Cのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました