(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:41-0105
液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズル バイオカンレンキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
198,000円
税込価格
217,800円

三商の液体窒素保存容器サーモシリーズ回収ノズル。適用:サーモ10用/サーモ20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    回収ノズル

型番

41-0105 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-0105

サーモ10用

1個

198,000( 217,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商の液体窒素保存容器サーモシリーズ回収ノズル。
適用:サーモ10用/サーモ20用/サーモ30用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズル

液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズル

    ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

    ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

      液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車

      液体窒素保存容器サーモシリーズ サーモ20・30用台車

        東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

        東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

          検体輸送箱 #5 9L/#10 20L

          検体輸送箱 #5 9L/#10 20L

            メーカー 三商 ケニス 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 198,000円 14,550円 95,000円 31,726円 9,222円
            通常出荷日 19日目   4日目~   19日目   6日目   6日目  
            商品タイプ その他 - - - -
            詳細タイプ 回収ノズル - - - -

            液体窒素保存容器サーモシリーズ 回収ノズルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました