(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキスイ 検鏡プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:36-0123
セキスイ 検鏡プレート【500個入り】 セキスイ ケンキョウプレート UR137S 500イリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
96,500円 ~ 115,500円
税込価格
106,150円 ~ 127,050円

【特長】・光の透過性・屈折率が均一でゆがみがありません・親水性が高く、気泡が入...

詳細情報を確認する

型番

36-0123 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

36-0123

26×76/18×18(一窓)
3窓タイプ
UR137S
50枚×10箱

1パック

500個入り

96,500( 106,150円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光の透過性・屈折率が均一でゆがみがありません
・親水性が高く、気泡が入りにくくなっています
・厚さの固定化により検体量が一定になり、有効成分が均一に分布します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキスイ 検鏡プレート

セキスイ 検鏡プレート

    マイクロプレート平底96ウェル5 10包

    マイクロプレート平底96ウェル5 10包

      マイクロプレート96ウェル

      マイクロプレート96ウェル

        ゲルドライヤー BC-801

        ゲルドライヤー BC-801

          栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

          栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

            ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

            ファルコン プレート マルチウェルプレート・フタ付き

              メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 三商
              通常価格 96,500円 20,489円 21,497円 98,000円 25,700円 27,782円
              通常出荷日 19日目   11日目   11日目   19日目   2日目   7日目  
              商品タイプ PCRチューブ・プレート - マイクロプレート - - PCRチューブ・プレート
              内容量 50枚×10箱 - - - - 50個(1枚×50包)

              セキスイ 検鏡プレートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました