(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オルガノ カートリッジ純水器 G-20 イオン交換樹脂再生費

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,375円
税込単価
33,413円

*G-5、G-10、G-20についても地域により交換費用及び送料をいただく場合...

詳細情報を確認する

型番

35-0216 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35-0216

1個

30,375( 33,413円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報


*G-5、G-10、G-20についても地域により交換費用及び送料をいただく場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オルガノ カートリッジ純水器 G-20 イオン交換樹脂再生費の型番35-0216のページです。
型番35-0216に関する仕様情報を記載しております。

オルガノ カートリッジ純水器 G-20 イオン交換樹脂再生費のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました