(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
100,000円 ~ 485,000円  特別価格 
税込価格
110,000円 ~ 533,500円  特別価格 

【特長】・水道の蛇口にワンタッチで接続するだけで高純度の純水の使用が手軽にでき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
採水量
標準水量(L/h)
樹脂量(L)
外径(Φ)
総高(mm)
商品タイプ詳細
適用機種
重量(kg)
運転時重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カートリッジ式純水器
約1300L/cycle
20~150
6.5
160
620
-
-
9
11.5

1個

161,036円

139,167

( 153,084円 )

11日目

カートリッジ式純水器
約2000L/cycle
30~200
10
160
900
-
-
11.5
17

1個

176,464円

152,500

( 167,750円 )

11日目

カートリッジ式純水器
約3000L/cycle
50~350
15
160
1070
-
-
15
19.5

1個

220,821円

190,833

( 209,916円 )

11日目

カートリッジ式純水器
約5000L/cycle
75~600
25
220
1050
-
-
25.5
34.5

1個

299,893円

259,167

( 285,084円 )

14日目

その他
-
-
10
-
-
予備カラム
DX-10/DY-10
-
-

1個

100,000円

83,330

( 91,663円 )

11日目

その他
-
-
25
-
-
予備カラム
DX-25/DY-25
-
-

1個

209,000円

174,159

( 191,575円 )

11日目

  • 注文停止中
その他
-
-
50
-
-
予備カラム
DX-50/DY-50
-
-

1個

485,000( 533,500円 )

-

カートリッジ式純水器
約3000L/cycle
50~350
15
167
1062
-
-
15
19.5

1個

169,714円

146,666

( 161,333円 )

11日目

カートリッジ式純水器
約5000L/cycle
75~600
25
214
1041
-
-
25.5
34.5

1個

248,786円

215,000

( 236,500円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道の蛇口にワンタッチで接続するだけで高純度の純水の使用が手軽にできます
・純水はヘッド部の警報接点付水質計DP-05で容易に監視ができます
<35-01□>
・DXシリーズの姉妹品です。基本性能はDXシリーズと同様です
・水質モニタは2つの電源方式です。バッテリ方式か電源方式を選定できます
・水質モニタは3色の発光ダイオードを用いており、緑(純度上昇)、橙(カートリッジ交換準備)、赤(カートリッジ交換時期)でお知らせ
<35-0404、35-0405>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB

カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

    カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 100L/hr

      カートリッジ純水器 DX(デミエース)

      カートリッジ純水器 DX(デミエース)

        カートリッジ純水器 採水量950~3800L

        カートリッジ純水器 採水量950~3800L

          ミリポア ZFDJ000KT MILLI DI 1入

          ミリポア ZFDJ000KT MILLI DI 1入

            カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

            カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

              カートリッジ純水器 G-35C

              カートリッジ純水器 G-35C

                カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

                カートリッジ純水器標準セット(電気伝導率計・前後フィルター付) 200L/hr

                  ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

                  ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

                    カートリッジ式純水器 I-40

                    カートリッジ式純水器 I-40

                      メーカー 三商 オルガノ ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス オルガノ 三商 ケニス
                      通常価格 100,000円 177,186円 26,675円 64,900円 197,373円 237,996円 334,500円 220,347円 250,606円 77,600円
                      通常出荷日 11日目~   15日目   11日目~   7日目   5日目   11日目   11日目   15日目   5日目   7日目  

                      カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KBのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました