(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
207,900円 ~ 356,400円  特別価格 
税込価格
228,690円 ~ 392,040円  特別価格 

【仕様】・より信頼性の高いバリデーション機能。GLP、GMP対応。

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100~240(50/60Hz)
  • 寸法(mm):
    W174×D170×H73
  • 規格:
    本体のみ
  • 測定範囲/mV(ORP)(分解能):
    ±1999.9mV(0.1mV)
  • 測定範囲/温度(分解能):
    0.0~100.0℃(0.1℃)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電極は別売です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
型式
測定項目
測定範囲/pH(分解能)
測定範囲/イオン(分解能)
測定範囲/電気伝導率(分解能)
測定範囲/塩分(分解能)
測定範囲/抵抗率(分解能)
測定範囲/TDS(分解能)
計器再現性
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-72T
pH、mV(ORP)、イオン
0.000~14.000pH(0.01/0.001pH)
0.00μg/L~999g/L(mol/L)(有効数字3桁)
-
-
-
-
±0.001pH±1digit(pH)、±0.1mV±1digit(mV)(ORP)、±0.1℃±1digit(温度)、±0.5%F.S.±1digit(イオン)
約700g(電極スタンド、ACアダプタ除く)

1個

207,900円

200,207

( 220,228円 )

9日目

F-74T
CH1:pH、mV(ORP)、イオン/CH2:電気伝導率、比抵抗、塩分、TDS
0.000~14.000pH(0.01/0.001pH)
0.00μg/L~999g/L(mol/L)(有効数字3桁)
セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(0.05%FS)
0.00~80.00PPT/0.000~8.000%(0.01PPT/0.001%)
セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(0.05%FS)
0.01mg/L~1000g/L(0.01mg/L)
±0.001pH±1digit(pH)、±0.1mV±1digit(mV)(ORP)、±0.1℃±1digit(温度)、±0.5%F.S.±1digit(イオン)、±0.5%F.S.±1digit(電気伝導率)、±0.5%F.S.±1digit(抵抗率)
約700g(電極スタンド、ACアダプタ除く)

1個

356,400円

343,213

( 377,534円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・より信頼性の高いバリデーション機能。
GLP、GMP対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電極は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

    TOA pHメーター HM-42X

    TOA pHメーター HM-42X

      堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

      堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

        F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

        F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

          堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

          堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

            導電率計 EC11プラス

            導電率計 EC11プラス

              卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

              卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

                TOA pHメーター HM-41X

                TOA pHメーター HM-41X

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス ケニス 三商
                  通常価格 207,900円 191,250円 180,000円 326,700円 253,000円 27,160円 194,000円 150,000円
                  通常出荷日 9日目~   19日目   11日目   11日目   4日目   4日目   11日目   19日目  
                  電源(V) AC100~240(50/60Hz) - - AC100~240(50/60Hz) - - - -
                  寸法(mm) W174×D170×H73 - - 174×170×73 - - - -
                  規格 本体のみ - - - - - - -
                  測定範囲/mV(ORP)(分解能) ±1999.9mV(0.1mV) - - ±1999.9mV(0.1mV) - - - -
                  測定範囲/温度(分解能) 0.0~100.0℃(0.1℃) - - 0.0~100.0℃(0.1℃) - - - -

                  F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUAのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました