(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
326,700円 ~ 376,200円  特別価格 
税込価格
359,370円 ~ 413,820円  特別価格 

【特長】・タッチパネルによる直感的な操作とナビ(F-73S/F-74S)・パソ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100~240(50/60Hz)
  • 使用周囲温度(℃):
    0~45
  • 寸法(mm):
    174×170×73
  • 測定範囲/mV(ORP)(分解能):
    ±1999.9mV(0.1mV)
  • 測定範囲/温度(分解能):
    0.0~100.0℃(0.1℃)
  • 測定範囲/イオン(分解能):
    0.00μ~999g/L(mol/L)(有効数字3桁)
  • 付属品:
    pH電極(9615S-10D)1本、pH標準液セット(101-S:pH4、7、9標準液各1本、比較電極内部液1本)、電極スタンド、ACアダプタ・ケーブルセット

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
型式
測定項目
測定範囲/pH(分解能)
測定範囲/電気伝導率(分解能)
測定範囲/塩分(分解能)
測定範囲/抵抗率(分解能)
測定範囲/TDS(分解能)
計器再現性
重量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-73S
CH1:pH、mV(ORP)、イオン/CH2:pH、mV(ORP)、イオン
0.000~14.000pH(0.01/0.001pH)
-
-
-
-
±0.001pH±1digit(pH)、±0.1mV±1digit(mV)(ORP)、±0.1℃±1digit(温度)、±0.5%FS±1digit(イオン)
約700(電極スタンド、ACアダプタ除く)
計量法型式承認番号:SS111

1個

326,700円

314,612

( 346,073円 )

11日目

F-74S
CH1:pH、mV(ORP)、イオン/CH2:電気伝導率、比抵抗、塩分、TDS
0.000~14.000pH(0.01/0.001pH)
セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(0.05%FS)
0.00~80.00PPT/0.000~8.000%(0.01PPT/0.001%)
セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(0.05%FS)
0.01mg/L~1000g/L(0.01mg/L)
±0.001pH±1digit(pH)、±0.1mV±1digit(mV)(ORP)、±0.1℃±1digit(温度)、±0.5%FS±1digit(イオン)、±0.5%FS±1digit(電気伝導率)、±0.5%FS±1digit(抵抗率)
約700(電極スタンド、ACアダプタ除く)
計量法型式承認番号:SS111

1個

376,200円

362,280

( 398,508円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルによる直感的な操作とナビ(F-73S/F-74S)
・パソコンと簡単接続、USBメモリ対応(USBメモリ:F-73S/F-74S)
・USP/EP/JPの製薬用水測定対応(F-74S)
・一台で2項目を同時測定・表示
・より信頼性の高いバリデーション機能。GLP、GMP対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

    堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

    堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

      堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

      堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

        卓上タイプpH計

        卓上タイプpH計

          卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

          卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

            電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

            電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

              F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

              F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

                電極保存液 HI 70300シリーズ

                電極保存液 HI 70300シリーズ

                  メーカー 三商 三商 三商 アズワン ケニス 東京硝子器械 三商 アズワン
                  通常価格 326,700円 253,000円 180,000円 22,990円 194,000円 216,802円 207,900円 2,660円
                  通常出荷日 11日目   4日目   11日目   1日目   11日目   6日目   9日目~   1日目  
                  電源(V) AC100~240(50/60Hz) - - - - ACアダプター(100~240 50/60Hz) AC100~240(50/60Hz) -
                  使用周囲温度(℃) 0~45 - - - - - - -
                  寸法(mm) 174×170×73 - - - - - W174×D170×H73 -
                  測定範囲/mV(ORP)(分解能) ±1999.9mV(0.1mV) - - - - - ±1999.9mV(0.1mV) -
                  測定範囲/温度(分解能) 0.0~100.0℃(0.1℃) - - - - - 0.0~100.0℃(0.1℃) -

                  F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUAのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました