(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,625円
税込単価
54,588円

【特長】・計量法型式承認番号:S004・温度範囲(℃):0~60・pH範囲:0...

詳細情報を確認する

型番

33-1023 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33-1023

1個

49,625( 54,588円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量法型式承認番号:S004
・温度範囲(℃):0~60
・pH範囲:0~14

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極の型番33-1023のページです。
型番33-1023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極

堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極

    堀場 9680S-10D 防水試験管用pH電極

    堀場 9680S-10D 防水試験管用pH電極

      堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極

      堀場 9615S-10D 防水ガラスpH電極

        堀場 9625-10D 防水プラスチックpH電極

        堀場 9625-10D 防水プラスチックpH電極

          堀場 9300-10D ORP測定用 電極

          堀場 9300-10D ORP測定用 電極

            電極洗浄液(油脂分の除去用) HI7077L

            電極洗浄液(油脂分の除去用) HI7077L

              pH・温度計(半固形食品・乳製品用) HI98161

              pH・温度計(半固形食品・乳製品用) HI98161

                メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                通常価格 49,625円 42,400円 35,840円 43,155円 23,870円 5,890円 133,711円
                通常出荷日 9日目   9日目   6日目   3日目   9日目   7日目   7日目  

                堀場 9681S-10D 防水高粘度サンプル用pH電極のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました