(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

笠原 カートリッジ式DOセンサ OX-V2

笠原 カートリッジ式DOセンサ OX-V2

通常価格(税別)
15,247円
税込価格
16,772円

【特長】・カートリッジ式DOセンサOXNIT*採用で長寿命。

詳細情報を確認する

型番

33-0916 解除

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

33-0916

1個

15,247( 16,772円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートリッジ式DOセンサOXNIT*採用で長寿命。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

笠原 カートリッジ式DOセンサ OX-V2

笠原 カートリッジ式DOセンサ OX-V2

    HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311

    HI98311,HI98312用専用EC電極 HI 73311

      専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288

      専用pH/EC/℃一体型電極(HI991300N,HI991301N用) HI 1288

        メーカー 三商 アズワン アズワン
        通常価格 15,247円 13,300円 33,556円
        通常出荷日 19日目   1日目   7日目  

        笠原 カートリッジ式DOセンサ OX-V2のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました