(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:33-0694
電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101C デンキデンドウリツセル CT-57101B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,000円
税込単価
88,000円

【特長】・Rシリーズ用電気伝導率セル・センサ自身に型式、製造番号、校正データを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    電気伝導率セル
  • 温度範囲(℃):
    0~100

(i)ご注意

  • 旧シリーズのGシリーズ・浸漬形にもご使用頂けます。

型番

33-0694 解除

Loading...

 
カタログを表示

33-0694 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
仕様
型式
セル定数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33-0694

100μS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
一般用
CT-57101B
100m-1

1個

80,000( 88,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Rシリーズ用電気伝導率セル
・センサ自身に型式、製造番号、校正データをメモリしたキャル・メモなのでセルを本体に接続するだけでセル定数を自動読込み

(i)ご注意

  • 旧シリーズのGシリーズ・浸漬形にもご使用頂けます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101Cの型番33-0694のページです。
型番33-0694に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101C

電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101C

    pHメーター用オプション(アズワン)

    pHメーター用オプション(アズワン)

      メーカー 三商 アズワン
      通常価格 80,000円 5,300円
      通常出荷日 7日目~   1日目  
      商品タイプ 関連商品 -
      詳細タイプ 電気伝導率セル -
      温度範囲(℃) 0~100 -

      電気伝導率セル CT-57101B/CT-57101Cのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      33-0695
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      測定範囲 仕様 型式 セル定数

      80,294円

      ( 88,323円 )
      1個 あり

      19日目

      5μS/m~1S/m(0.05μS/cm~10mS/cm)低電気伝導率用CT-57101C10m-1

      pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました