(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気伝導率セル/ORP複合センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:33-0617
電気伝導率セル/ORP複合センサ デンキデンドウリツセル CT-27111D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,050円
税込単価
73,755円

【特長】・ポータブル水質計P30シリーズ用・防水性を強化した高信頼性のセンサ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • リード長(m):
    1
  • 防水:

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

33-0617 解除

Loading...

 
カタログを表示

33-0617 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
詳細タイプ
仕様
温度範囲(℃)
型式
メモリ内蔵
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33-0617

5μS/m~20mS/m(1m-1)(セル定数)
電気伝導率セル
純水用
0~80
CT-27111D

1個

67,050( 73,755円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル水質計P30シリーズ用
・防水性を強化した高信頼性のセンサ
・バリデーション支援に向け、校正データメモリ内蔵センサ"キャルメモ"
・フィールド測定に対応、リード長5m、11mセンサを用意(オプション)
・ORPセンサ内部液の濃度チェック機能(特許出願中)

・内部液中のフロート状態から、目視で内部液濃度の簡単なチェックができますので内部液の補充、交換時期を容易に判断することができます<33-0614、33-0616>
・電気伝導率セル(一般用)は河川から海水までの広範な電気伝導率測定をカバーします<33-0617>

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気伝導率セル/ORP複合センサの型番33-0617のページです。
型番33-0617に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気伝導率セル/ORP複合センサ

電気伝導率セル/ORP複合センサ

    TOA pH複合センサ GST-2739C

    TOA pH複合センサ GST-2739C

      卓上型pHメーター用センサ(Rシリーズ)

      卓上型pHメーター用センサ(Rシリーズ)

        pH計交換用センサー用電極

        pH計交換用センサー用電極

          溶存酸素電極 OEシリーズ

          溶存酸素電極 OEシリーズ

            TOA 0SM00002 水中スターラ STA-270A

            TOA 0SM00002 水中スターラ STA-270A

              イオン電極 1本(アズワン)

              イオン電極 1本(アズワン)

                メーカー 三商 三商 アズワン アズワン 三商 三商 アズワン
                通常価格 24,550円 22,000円 33,092円 6,300円 60,000円 96,842円 121,600円
                通常出荷日 7日目~   4日目   1日目~   15日目   12日目~   19日目   1日目~  
                商品タイプ 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品
                リード長(m) 1 - - - - - -
                防水 - - - - - -

                電気伝導率セル/ORP複合センサのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                33-0614
                33-0616
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                測定範囲 詳細タイプ 仕様 温度範囲
                (℃)
                型式 メモリ内蔵

                24,550円

                ( 27,005円 )
                1個 あり

                9日目

                -ORP複合センサ一般/投込測定用0~100PST-2739C

                37,300円

                ( 41,030円 )
                1個 あり

                7日目

                0.1mS/m~10S/m(250m-1)(セル定数)電気伝導率セル一般/投込用0~80CT-27112B

                pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました