(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:33-0581
ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999 ハンディPHメーター TPX-999

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,300円
税込単価
76,230円

【特長】・IP67の防水構造。暗所でも見やすいバックライト付液晶を採用・自動校...

詳細情報を確認する

  • 防水:
    IP67
  • 寸法(mm):
    W77×D172×H40
  • 電源詳細:
    単3アルカリ乾電池2本
  • 重量(g):
    320(本体のみ)

型番

33-0581 解除

Loading...

 
カタログを表示

33-0581 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
分解能
詳細タイプ
型式
測定項目
付属電極
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33-0581

pH計
-1~15pH(pH)、0~100℃(温度)
0.1/0.01pH(pH)、0.1℃(温度)
-
TPX-999
pH
PCE90W
pH標準液、洗浄液(純水)、乾電池

1個

69,300( 76,230円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67の防水構造。暗所でも見やすいバックライト付液晶を採用
・自動校正機能、オートホールド機能、最大1000データメモリ機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています
・耐撃性プラスチックの保護カバー付ボディの採用により壊れにくい電極を標準付属。豊富なオプション電極もご用意しました。投込用はリード長の延長も可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999の型番33-0581のページです。
型番33-0581に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999

    東興 ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si

    東興 ハンディpH/ORPメーター TPX-999Si

      導電率計 HI98308

      導電率計 HI98308

        卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

        卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

          F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

          F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

            TOA pHメーター HM-42X

            TOA pHメーター HM-42X

              ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

              ポータブル導電率計セブンゴー導電率 1-8511

                メーカー 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン
                通常価格 58,500円 93,600円 16,527円 119,802円 207,900円 191,250円 16,935円
                通常出荷日 7日目   7日目   6日目   6日目   9日目~   19日目   1日目~  
                防水 IP67 - - - - - -
                寸法(mm) W77×D172×H40 - - - W174×D170×H73 - -
                電源詳細 単3アルカリ乾電池2本 - - - - - -
                重量(g) 320(本体のみ) - - - - - -

                ハンディpH/ORPメーター TPX-999/TRX-999のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                33-0582
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 測定範囲 分解能 詳細タイプ 型式 測定項目 付属電極 付属品

                58,500円

                ( 64,350円 )
                1個 あり

                7日目

                -±2000mV(ORP)、0~100℃(温度)1mV(ORP)、0.1℃(温度)ORP計TRX-999ORPPCM90Wキンヒドロン標準液用粉末、ポリカップ、乾電池

                pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました