(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
270,000円  特別価格 
税込価格
297,000円  特別価格 

【特長】・小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。・COの測定精度は±1p...

詳細情報を確認する

型番

31-3503 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

31-3503

1個

270,000円

256,635

( 282,299円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。
・COの測定精度は±1ppm(0~10ppm)と高い信頼性。
・省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。
・建築物衛生法に適合。
・対象ガス:一酸化炭素/二酸化炭素
・測定原理:定電位電解式(一酸化炭素)/非分散型赤外線吸収方式(二酸化炭素)
・測定範囲:0.0~50.0ppm、サービス範囲:50.1~59.9ppm、60.0ppm以上はOVER表示(一酸化炭素)/0~6000ppm、サービス範囲:6000~9950ppm、10000ppm以上はOVER表示(二酸化炭素)
・分解能:0.1ppm(一酸化炭素)/0~4000ppm:10ppm、4001~6000ppm:20ppm、6001~9950ppm:50ppm(二酸化炭素)
・測定精度:0~10.0ppm:±1ppm、10.1~50.0ppm:フルスケールの±5%(20℃、校正時)(一酸化炭素)/0~2000ppm:±50ppm、2001~4000ppm:±100ppm、4001~6000ppm:±300ppm(20℃、校正時)(二酸化炭素)
・応答時間(90%):30秒以内(20℃)
・外寸法・重量:W155×D72×H95mm(突起部含まず)・約600g(電池・センサ含む)
・電源:単3アルカリ乾電池4個またはニッケル水素二次電池4個またはACアダプタ(オプション)
・付属品:単3アルカリ乾電池4個、アルコール除去筒1本、キャリングケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200

ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200

    酸素毒性ガス検知警報器GOT-110B2

    酸素毒性ガス検知警報器GOT-110B2

      酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2

      酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2

        酸素モニター オキシーワン OXY-1

        酸素モニター オキシーワン OXY-1

          一酸化炭素センサー オプション 0169-80-26-14

          一酸化炭素センサー オプション 0169-80-26-14

            交換用センサー H2S-522E

            交換用センサー H2S-522E

              一酸化炭素センサ CO-529E

              一酸化炭素センサ CO-529E

                一酸化炭素センサー オプション CO-608E

                一酸化炭素センサー オプション CO-608E

                  酸素メーター

                  酸素メーター

                    酸素センサー オプション 0169-80-26-13

                    酸素センサー オプション 0169-80-26-13

                      メーカー 三商 ガステック ガステック 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                      通常価格 270,000円 86,418円 85,536円 39,000円 15,624円 63,154円 16,594円 15,624円 36,024円 15,624円
                      通常出荷日 19日目   19日目   19日目   2日目   6日目   7日目   7日目   11日目   1日目   11日目  

                      ガステック CO・CO2測定器 CMCD-200のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      検知管カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました