(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,600円
税込価格
3,960円

【特長】・高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • コネクター口も製作可能です。ご注文時にご指示下さい。

型番

31-1583 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

31-1583

1個

3,600( 3,960円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
・規格:コック付
・容量(L):3
・サイズ(mm):L300×W250
・ノズル径(mm):φ6

(i)ご注意

  • コネクター口も製作可能です。ご注文時にご指示下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付

F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付

    F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブ

    F2sガスサンプリングバッグ 30L 2ヶ口 Bタイプ φ8㎜スリーブ

      メーカー 三商 三商
      通常価格 3,600円 4,900円
      通常出荷日 9日目   19日目  

      F2sガスサンプリングバッグ 3L 2ヶ口 Bタイプ φ6㎜コック付のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました