(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

臭い袋 三点比較法用 厚さ16μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

臭い袋 三点比較法用 厚さ16μm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
52,500円 ~ 57,000円
税込価格
57,750円 ~ 62,700円

【特長】・三点比較式におい袋法にお使い頂けます・無臭性の高いポリエチレンテレフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.016
  • 規格:
    No.1、2、3の3枚1組

(i)ご注意

  • 推奨マークは、嗅覚測定の精度を維持、向上していく目的から(社)におい・かおり環境協会が品質及び性能面で優れていると判断した器材にのみ与えられるマークです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3
250×250
100組

1個

57,000( 62,700円 )

-

  • 注文停止中
6
250×420
50組

1個

52,500( 57,750円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三点比較式におい袋法にお使い頂けます
・無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製

(i)ご注意

  • 推奨マークは、嗅覚測定の精度を維持、向上していく目的から(社)におい・かおり環境協会が品質及び性能面で優れていると判断した器材にのみ与えられるマークです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

臭い袋 三点比較法用 厚さ16μm

臭い袋 三点比較法用 厚さ16μm

    テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 1L

    テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 1L

      ガラスクロステープ 361シリーズ

      ガラスクロステープ 361シリーズ

        メーカー 三商 三商 アズワン
        通常価格 52,500円 2,350円 5,130円
        通常出荷日 12日目~   3日目   1日目  
        商品タイプ 特殊ポリ袋 - その他
        厚み(mm) 0.016 - 0.19
        規格 No.1、2、3の3枚1組 - -

        臭い袋 三点比較法用 厚さ16μmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました