(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラブバック S 8001 200枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラブバック S 8001 200枚入【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,725円
税込価格
26,098円

【特長】・オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です・材質はポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

26-0332 解除

Loading...

【商品仕様】
 型番:26-0332
・規格:S
・サイズ(mm):305×660
・入数:200
・付属品:バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

26-0332

1パック

200個入り

23,725( 26,098円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です
・材質はポリプロピレン製で、さらに強度を高める特殊な素材を配合しています
・耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません
・132℃まで耐えられます
・付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません
(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)
【商品仕様】
・規格:S
・サイズ(mm):305×660
・入数:200
・付属品:バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラブバック S 8001 200枚入

ラブバック S 8001 200枚入

    オートクレーブバッグ ラブバッグM/L

    オートクレーブバッグ ラブバッグM/L

      滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

      滅菌希釈水 9mL リン酸緩衝生理食塩水(PBS)東京硝子器械

        メーカー 三商 ケニス 東京硝子器械
        通常価格 23,725円 24,250円 19,540円
        通常出荷日 19日目   4日目   6日目  
        商品タイプ その他 滅菌用袋 滅菌表示テープ・ラベル

        ラブバック S 8001 200枚入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました