(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライアングルキャリー TCPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-3318
トライアングルキャリー TCPシリーズ センヨウトライアングルキャリー TCP-70

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,700円 ~ 15,300円
税込価格
15,070円 ~ 16,830円

三商 ドラム缶運搬車 トライアングルキャリー TCPシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

25-3318 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
キャスター径(mm)
サイズ(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-3318

Φ50(自在・ストッパー2個付)
Φ400×H141
TCP-70

1個

13,800( 15,180円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

三商 ドラム缶運搬車 トライアングルキャリー TCPシリーズ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トライアングルキャリー TCPシリーズ

トライアングルキャリー TCPシリーズ

    フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

    フォークリフト運搬用アタッチメントカム(固定式)

      ステンレス 円形ドラム台車

      ステンレス 円形ドラム台車

        カムオートクワガタK型

        カムオートクワガタK型

          フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

          フォークリフト運搬用アタッチメントカム(首振式)

            円形ドラム台車 ステンレスタイプ

            円形ドラム台車 ステンレスタイプ

              ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

              ロボッターネクスト (エコノミータイプ)

                廃液回収トレーワゴン

                廃液回収トレーワゴン

                  ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                  ドラム缶運搬車ロボッターネクスト (パレットタイプ)

                    一斗缶保管キャリー

                    一斗缶保管キャリー

                      150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

                      150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)

                        反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

                        反転リフター(一斗缶・ペール缶兼用)

                          ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

                          ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

                            メーカー 三商 大阪タイユー サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー サカエ 大阪タイユー アズワン 大阪タイユー アズワン エスコ 京町産業車輌 大阪タイユー
                            通常価格 13,700円 129,674円 65,178円 169,999円 136,860円 73,185円 178,000円 18,372円 227,851円 14,804円 23,360円 206,555円 250,000円
                            通常出荷日 10日目~   8日目   3日目   12日目   8日目   3日目   8日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   39日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 運搬車 - ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 - オプション 本体 本体 本体 - 本体 オプション 本体 本体

                            トライアングルキャリー TCPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました