(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トレシークリーンクロス MKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-1598
トレシークリーンクロス MKシリーズ【10~20個入り】 センジョウ ワイプ セイソウヨウヒン

通常価格(税別)
2,261円 ~ 3,217円
税込価格
2,487円 ~ 3,539円

【特長】・超極細繊維を使用したワイピング性に優れたクロスです・リントフリー性で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 材質詳細:
    PET極細繊維
  • 構造:
    ニット
  • 目付:
    200g/m*
  • 厚さ(mm):
    0.48

型番

25-1598 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-1598

145×145
20枚

1パック

20個入り

3,217( 3,539円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を使用したワイピング性に優れたクロスです
・リントフリー性で毛羽落ちや自己発塵がありません
・毛細管現象により水や油、溶剤等を素早く吸収します
・耐薬品性にも優れています
・高密度ニットで高吸液性が特長です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トレシークリーンクロス MKシリーズ

トレシークリーンクロス MKシリーズ

    アズワン ベータワイプ

    アズワン ベータワイプ

      ベンコットRスタンダードタイプ

      ベンコットRスタンダードタイプ

        テクニクロス TXシリーズ

        テクニクロス TXシリーズ

          コットンシーガル 200×200mm

          コットンシーガル 200×200mm

            テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

            テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

              テクノワイパー CRN500

              テクノワイパー CRN500

                オートクレーブ対応ワイピングクロス

                オートクレーブ対応ワイピングクロス

                  無塵布

                  無塵布

                    クラレ クリーンワイパー SF-20C

                    クラレ クリーンワイパー SF-20C

                      除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                      除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                        クリーンワイパー(コットン・220×250)

                        クリーンワイパー(コットン・220×250)

                          ミクロスター WS 240 100枚入

                          ミクロスター WS 240 100枚入

                            メーカー 三商 アズワン 小津産業 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 アズワン ミスミ アズワン
                            通常価格 2,261円 8,899円 18,614円 5,296円 20,280円 6,400円 36,500円 1,422円 11,550円 13,875円 19,813円 895円 20,900円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目~   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ワイパー - ワイパー スポンジ ワイパー - - ワイパー その他 - - - -
                            材質 その他 - コットン その他 コットン - - ポリエステル - - - - -
                            ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト - - - - -
                            材質詳細 PET極細繊維 - - ポリエステル/セルロース - - - - - - - - -
                            構造 ニット - - - - - - - - - - - -

                            トレシークリーンクロス MKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました