(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トレシー MFグラブ MFT1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トレシー MFグラブ MFT1

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,305円 ~ 1,500円
税込価格
1,436円 ~ 1,650円

装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。製品に付着した汚れを次々とかき取り優...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

25-1588【特長】
・手のひらに超極細繊維トリコットを採用したワイピング手袋です。通気性、装着性に優れています。
・サイズ:L
・入数:1双
25-1586【特長】
・手のひらに超極細繊維トリコットを採用したワイピング手袋です。通気性、装着性に優れています。
・サイズ:S
・入数:1双
25-1589【特長】
・手のひらに超極細繊維トリコットを採用したワイピング手袋です。通気性、装着性に優れています。
・サイズ:LL
・入数:1双
25-1587【特長】
・手のひらに超極細繊維トリコットを採用したワイピング手袋です。通気性、装着性に優れています。
・サイズ:M
・入数:1双
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
・手のひらに超極細繊維トリコットを採用したワイピング手袋です。通気性、装着性に優れています。・サイズ:S・入数:1双・MFT1-S

4個

1,500( 1,650円 )

-

  • 注文停止中
・手のひらに超極細繊維トリコットを採用したワイピング手袋です。通気性、装着性に優れています。・サイズ:M・入数:1双・MFT1-M

4個

1,500( 1,650円 )

-

  • 注文停止中
・手のひらに超極細繊維トリコットを採用したワイピング手袋です。通気性、装着性に優れています。・サイズ:L・入数:1双・MFT1-L

5個

1,305( 1,436円 )

-

  • 注文停止中
・手のひらに超極細繊維トリコットを採用したワイピング手袋です。通気性、装着性に優れています。・サイズ:LL・入数:1双・MFT1-LL

5個

1,305( 1,436円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。
製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トレシー MFグラブ MFT1

トレシー MFグラブ MFT1

    ワイピング手袋 トレシーMFグラブ

    ワイピング手袋 トレシーMFグラブ

      マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

      マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

        おしぼりウエス

        おしぼりウエス

          新メリヤスウエス 縫い目無し 白

          新メリヤスウエス 縫い目無し 白

            淡色厚メリヤスウエス

            淡色厚メリヤスウエス

              SK-11 マイクロファイバークロス

              SK-11 マイクロファイバークロス

                カラーメリヤスウエス

                カラーメリヤスウエス

                  使い捨てぞうきん 綿100%

                  使い捨てぞうきん 綿100%

                    マイクロクロス

                    マイクロクロス

                      レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                      レック 激落ちふきんキッチン2枚入

                        マジカルダスター【2枚入り】

                        マジカルダスター【2枚入り】

                          マイクロクロス20枚入

                          マイクロクロス20枚入

                            メーカー 三商 東レ ディバーシー アズワン アズワン アズワン SK-11 ハンディ・クラウン トラスコ中山 八ツ矢工業 LEC 八ツ矢工業 ボンスター
                            通常価格 1,305円 1,353円 2,322円 5,720円 22,100円 4,960円 1,180円 509円 3,904円 571円 456円 470円 1,163円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   5日目   1日目   6日目   1日目  

                            トレシー MFグラブ MFT1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト