(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラレ クリーンワイパー SF-20C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラレ クリーンワイパー SF-20C

通常単価(税別)
13,875円
税込単価
15,263円

【特長】・繊維強度が強く、繊維間の結合が十分でワイパー自体からの発塵を抑えたク...

詳細情報を確認する

型番

25-1557 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-1557

1個

13,875( 15,263円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維強度が強く、繊維間の結合が十分でワイパー自体からの発塵を抑えたクリーンタイプです。
・吸液性に優れたレーヨン繊維を使用していますので、保液性や液の拭き取り性に優れています。
・ 表面がソフトですので、デリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分のワイピングもスムーズにできます。
・グレード:低発塵
・構造:メッシュ
・サイズ(mm):200×250
・材質:レーヨン不織布+ポリエステル
・入数(枚×包):100×30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラレ クリーンワイパー SF-20Cの型番25-1557のページです。
型番25-1557に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラレ クリーンワイパー SF-20C

クラレ クリーンワイパー SF-20C

    クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

    クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

      コットンシーガル 200×200mm

      コットンシーガル 200×200mm

        トレシークリーンクロス MKシリーズ

        トレシークリーンクロス MKシリーズ

          無塵布

          無塵布

            コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30

            コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30

              クリーンワイパー(コットン・220×250)

              クリーンワイパー(コットン・220×250)

                テクニクロス TXシリーズ

                テクニクロス TXシリーズ

                  エクセリーフ

                  エクセリーフ

                    ベンコットラボ

                    ベンコットラボ

                      除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                      除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                        クリーンワイパー FF-390C/SF-30C/LF-33C/LF-8G

                        クリーンワイパー FF-390C/SF-30C/LF-33C/LF-8G

                          メーカー 三商 三商 アズワン 三商 東京硝子器械 三商 ミスミ 三商 小津産業 ミヤマ産業 アズワン アズワン
                          通常価格 13,875円 19,700円 20,280円 2,261円 11,550円 20,400円 895円 7,395円 12,446円 22,000円 19,813円 920円
                          通常出荷日 6日目   12日目   1日目   7日目   8日目~   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                          クラレ クリーンワイパー SF-20Cのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました