(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリブ ワイピングクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-1553
ソリブ ワイピングクロス【100~1,000個入り】 ソリブ ワイピングクロス 19X19 100マイイリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,500円 ~ 82,500円
税込価格
30,250円 ~ 90,750円

【特長】・超極細繊維「WRAMP(R)」を使用したクリーンルーム用ワイピングク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 材質詳細:
    ナイロン/ポリエステル

型番

25-1553 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-1553

190×190
10枚×10袋

1パック

100個入り

27,500( 30,250円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維「WRAMP(R)」を使用したクリーンルーム用ワイピングクロスで、優れた拭き取り効果を発揮します
・クラス100のクリーンルーム内で洗浄を行ない、クリーンパックされています
・長繊維を使用している為、低発塵です
・通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されない幅広い耐薬品性があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリブ ワイピングクロス

ソリブ ワイピングクロス

    クリーンルーム用雑巾

    クリーンルーム用雑巾

      クリーンワイパー FT-K100 100枚

      クリーンワイパー FT-K100 100枚

        ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

        ADCLEAN ミクロスタークロス 2重 250mm×250mm (10枚入)

          アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

          アズワン ウルトラファインクロスPA-W03 ホワイト 9X9-100P

            クリーンタオル

            クリーンタオル

              無塵布

              無塵布

                オートクレーブ対応ワイピングクロス

                オートクレーブ対応ワイピングクロス

                  キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300

                  キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300

                    ベンコット(R) クリーンワイプ

                    ベンコット(R) クリーンワイプ

                      アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                      アズワン ミクロスターWC 240 10枚×10袋

                        アズワン ベータワイプ

                        アズワン ベータワイプ

                          アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

                          アルファ10ワイプ TX1012 100枚入

                            メーカー 三商 ブラストン 東京硝子器械 ガードナー アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン 日本製紙クレシア アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 27,500円 1,256円 8,359円 16,575円 37,012円 15,641円 11,550円 1,422円 31,111円 28,019円 26,299円 8,899円 26,100円
                            通常出荷日 10日目~   1日目   2日目   8日目   8日目   4日目   8日目~   1日目   1日目   10日目   19日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ ワイパー ワイパー - - - - その他 ワイパー - ワイパー ワイパー - -
                            材質 その他 - - - - - - ポリエステル - セルロース - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - ホワイト - ホワイト - - -
                            材質詳細 ナイロン/ポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            ソリブ ワイピングクロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました