(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラレ クリーンワイパー SF-30C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラレ クリーンワイパー SF-30C

通常単価(税別)
17,152円
税込単価
18,867円

【特長】・繊維強度が強く、繊維間の結合が充分でワイパー自体からの発塵を抑えたク...

詳細情報を確認する

型番

25-1551 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-1551

1個

17,152( 18,867円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維強度が強く、繊維間の結合が充分でワイパー自体からの発塵を抑えたクリーンタイプです。
・吸液性に優れた植物繊維を使用していますので、保液性や液の拭き取り性に優れています。
・表面がソフトですので、デリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分のワイピングもスムーズにできます。
・グレード:低発塵
・構造:メッシュ
・サイズ(mm):250×250
・入数(枚×包):100×30
・材質:レーヨン不織布+ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラレ クリーンワイパー SF-30Cの型番25-1551のページです。
型番25-1551に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラレ クリーンワイパー SF-30C

クラレ クリーンワイパー SF-30C

    ワイパー スーパーCN

    ワイパー スーパーCN

      ベンコット(R)用ケース

      ベンコット(R)用ケース

        テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

        テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

          ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm

          ADCLEAN ベルクリンワイパー S 1430mm×325mm×1.8mm

            LTKクリーンルームワイパー

            LTKクリーンルームワイパー

              ベンコット TR-7F

              ベンコット TR-7F

                ベンコット(R) M-3II

                ベンコット(R) M-3II

                  ワイプオールX60 60531 100枚×16

                  ワイプオールX60 60531 100枚×16

                    クラレ クリーンワイパー

                    クラレ クリーンワイパー

                      アルファ10 ワイパー

                      アルファ10 ワイパー

                        アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

                        アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ

                          コットンシーガル 200×200mm

                          コットンシーガル 200×200mm

                            メーカー 三商 小津産業 アズワン アズワン ガードナー ガードナー ミヤマ産業 アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 17,152円 22,252円 7,760円 6,400円 1,080円 4,858円 32,000円 940円 12,479円 18,711円 14,346円 35,000円 20,280円
                            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   10日目   1日目   10日目   11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            クラレ クリーンワイパー SF-30Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました