(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,700円
税込価格
21,670円

【特長】・繊維強度が強く、繊維間の結合が十分でワイパー自体からの発塵を抑えたク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

25-1550 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質
シートサイズ(mm)
材質詳細
グレード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-1550

レーヨン
150×150
レーヨン不織布
スタンダード
120枚×50包

1個

19,700( 21,670円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維強度が強く、繊維間の結合が十分でワイパー自体からの発塵を抑えたクリーンタイプです
・吸液性に優れたレーヨン繊維を使用していますので、保液性や液の拭き取り性に優れています
・表面がソフトですので、デリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分のワイピングもスムーズにできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

    ベンコット(R) M-3II

    ベンコット(R) M-3II

      アルファ10 ワイパー

      アルファ10 ワイパー

        アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

        アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

          ワイプオールX60 60531 100枚×16

          ワイプオールX60 60531 100枚×16

            テクニクロースII TX1100シリーズ

            テクニクロースII TX1100シリーズ

              テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

              テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                アルファワイパー TXシリーズ

                アルファワイパー TXシリーズ

                  テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                  テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                    マイクロニット 厚手 2サイズ

                    マイクロニット 厚手 2サイズ

                      LTKクリーンルームワイパー

                      LTKクリーンルームワイパー

                        ミラクルワイプ TX4000シリーズ

                        ミラクルワイプ TX4000シリーズ

                          コットンシーガル 200×200mm

                          コットンシーガル 200×200mm

                            メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 橋本クロス ガードナー アズワン アズワン
                            通常価格 19,700円 940円 14,346円 19,350円 12,479円 7,550円 6,400円 13,685円 7,250円 12,387円 4,858円 25,997円 20,280円
                            通常出荷日 12日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ワイパー - ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー -
                            ホワイト - ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト -
                            構造 メッシュ - - - - - - - - - - - -

                            クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました