(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,400円  特別価格 
税込価格
22,440円  特別価格 

【特長】・高圧水流で繊維同士を強く絡ませている為、ウェット強度があり低発塵性に...

詳細情報を確認する

型番

25-0977 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0977

1個

20,400円

18,631

( 20,494円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧水流で繊維同士を強く絡ませている為、ウェット強度があり低発塵性にも優れているのでクリーンルーム内のワイピングに適します。
・天然コットンの柔らかさとレーヨンの強さを併せ持ったエコノミータイプ。メッシュタイプなので粘度の高い汚れの拭き取りに優れています。
・材質:コットン+レーヨン
・シートサイズ(mm):200×225
・入数:100枚×30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30

コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30

    クリーンルーム用雑巾

    クリーンルーム用雑巾

      無塵布

      無塵布

        アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

        アズピュアプロプレアLW(クリーンルーム向け)

          エクセリーフ

          エクセリーフ

            クラレ クリーンワイパー SF-20C

            クラレ クリーンワイパー SF-20C

              ワイプオールX60 60531 100枚×16

              ワイプオールX60 60531 100枚×16

                アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                  テクノワイパー CRN500

                  テクノワイパー CRN500

                    キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300

                    キムテクピュア クリティカルタスクワイパークルー 150×300

                      オートクレーブ対応ワイピングクロス

                      オートクレーブ対応ワイピングクロス

                        クラレ クリーンワイパー LF-20C

                        クラレ クリーンワイパー LF-20C

                          クラレ クリーンワイパー SF-30C

                          クラレ クリーンワイパー SF-30C

                            メーカー 三商 ブラストン 東京硝子器械 アズワン 小津産業 三商 三商 アズワン アズワン 日本製紙クレシア アズワン 三商 三商
                            通常価格 20,400円 1,256円 11,550円 6,246円 12,446円 13,875円 12,479円 7,349円 36,500円 31,111円 1,422円 17,400円 17,152円
                            通常出荷日 12日目   1日目   8日目~   1日目   1日目~   6日目   10日目   5日目   1日目   1日目   1日目   10日目   6日目  

                            コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました