(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,700円
税込価格
8,470円

【特長】・食品にも安心してご使用頂けます。水分の拡散性が高い仕様です。・材質:...

詳細情報を確認する

型番

25-0935 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0935

1個

7,700( 8,470円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品にも安心してご使用頂けます。水分の拡散性が高い仕様です。
・材質:パルプ100%
・シートサイズ(mm):230×248
・入数:150組300枚×25パック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320

エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320

    エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

    エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

      エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

      エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

        エルヴェール ペーパータオル エコダブル 小判 200組×42 703364

        エルヴェール ペーパータオル エコダブル 小判 200組×42 703364

          エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

          エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

            エリエール ペーパータオル

            エリエール ペーパータオル

              クリーンテックスエコノミー

              クリーンテックスエコノミー

                エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

                エルフォーレ ペーパータオル ダブル 中判 200組×30 623043

                  工業用ワイパー 275×300mm

                  工業用ワイパー 275×300mm

                    小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入

                    小津産業 SKワイパー 茶 Mサイズ30cmX30cm 5000枚入

                      ケイドライ 62701 132枚×36

                      ケイドライ 62701 132枚×36

                        オイルガードメカニックタオル

                        オイルガードメカニックタオル

                          ストロングタオル E60ハンディ プロワイプ 623237 100枚×16

                          ストロングタオル E60ハンディ プロワイプ 623237 100枚×16

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 エリエール アズワン 三商 エスコ 小津産業 三商 日本緑十字社 三商
                            通常価格 7,700円 8,100円 11,160円 7,500円 15,480円 7,209円 9,934円 8,000円 1,870円 20,389円 12,202円 8,798円 12,800円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   7日目   4日目   2日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   4日目   19日目  

                            エリエール ペーパータオル 無漂白ダブル 大判 150組×25 703320のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました