(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入【2,500個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,400円
税込価格
12,540円

【特長】・リントフリー。・残留溶解物質が少なく安心です。・コットンが膨潤しませ...

詳細情報を確認する

型番

25-0862 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0862

1パック

2,500個入り

11,400( 12,540円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リントフリー。
・残留溶解物質が少なく安心です。
・コットンが膨潤しません。
・静電防止及びシリコンフリーのパッケージ。
・優れた吸収性。
・焼却できて廃棄が簡単。
・規格:3""細紙軸
・入数:25本×100袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

    コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

    コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

      マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

      マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

        導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

        導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

          工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

          工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

                工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                  工業用綿棒 (先端筒型) 片側

                  工業用綿棒 (先端筒型) 片側

                    コットンアプリケーター綿棒 CA-008 1000本入

                    コットンアプリケーター綿棒 CA-008 1000本入

                      HUBY APEX

                      HUBY APEX

                        アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

                        アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア

                          アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア

                          アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 HUBY HUBY HUBY HUBY 日本綿棒 三商 HUBY アズワン アズワン
                            通常価格 11,400円 8,040円 20,400円 25,800円 437円 602円 389円 500円 3,389円 8,040円 81,250円 38,276円 60,906円
                            通常出荷日 19日目   7日目   19日目   19日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目   5日目   8日目   19日目~  

                            ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました