(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入【1,250個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,800円
税込価格
28,380円

【特長】・リントフリー。・残留溶解物質が少なく安心です。・コットンが膨潤しませ...

詳細情報を確認する

型番

25-0861 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0861

1パック

1,250個入り

25,800( 28,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リントフリー。
・残留溶解物質が少なく安心です。
・コットンが膨潤しません。
・静電防止及びシリコンフリーのパッケージ。
・優れた吸収性。
・焼却できて廃棄が簡単。
・規格:3""カーボン軸(黒)
・入数:25本×50袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入

    マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

    マイクロスワッブ綿棒 BB-012 2500本入

      ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

      ベビースワッブ綿棒 BB-001 2500本入

        コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

        コットンアプリケーター綿棒 CA-003 1250本入

          コットンアプリケーター綿棒 CA-008 1000本入

          コットンアプリケーター綿棒 CA-008 1000本入

            工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

            工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

              工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸

                工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸

                  工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

                  工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸

                    工業用綿棒 (先端筒型) 片側

                    工業用綿棒 (先端筒型) 片側

                      HUBY APEX

                      HUBY APEX

                        クリーン綿棒 USLタイプ

                        クリーン綿棒 USLタイプ

                          アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

                          アドクリーン粘着ローラー・Pタイプ スペア

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 HUBY HUBY HUBY HUBY 日本綿棒 HUBY 三商 アズワン
                            通常価格 25,800円 20,400円 11,400円 8,040円 8,040円 602円 437円 500円 389円 3,389円 81,250円 5,760円 22,515円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目   7日目~   13日目~  

                            導電性フラットスワッブ綿棒 FS-010 1250本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました