(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノバライトワイプ WP2-1012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノバライトワイプ WP2-1012

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,873円
税込価格
2,060円

【特長】・ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力に優れ...

詳細情報を確認する

型番

25-0830 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0830

2個

1,873( 2,060円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノバライトはラテックスの外回りとレーヨンの内部からなり、吸収力に優れ丈夫です。表面のラテックスは合成スポンジに比べて耐摩擦力があります。
・オートクレーブ可能でクリーンルームクラス100に対応します。
・サイズ(mm):250×300×1.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノバライトワイプ WP2-1012

ノバライトワイプ WP2-1012

    ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ

    ノバライトス ポンジ SPシリーズ/ワイプ WP2シリーズ

      ノバライトスポンジ SP2-46 TGK

      ノバライトスポンジ SP2-46 TGK

        テクニクルー(テックスワイプ)

        テクニクルー(テックスワイプ)

          テクニクルー(γ線滅菌済)

          テクニクルー(γ線滅菌済)

            ノバライトスポンジ SP2-46 東京硝子器械

            ノバライトスポンジ SP2-46 東京硝子器械

              トレシー MCクロス(東レ)

              トレシー MCクロス(東レ)

                滅菌ワイパー クリーンパック

                滅菌ワイパー クリーンパック

                  無塵ウエス

                  無塵ウエス

                    コットンシーガル 200×200mm

                    コットンシーガル 200×200mm

                      トレシー MCクロス(アズワン)

                      トレシー MCクロス(アズワン)

                        コットンシーガル 250×250mm

                        コットンシーガル 250×250mm

                          クラレ クリーンワイパー

                          クラレ クリーンワイパー

                            メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 テックスワイプ テックスワイプ 東京硝子器械 東レ テックスワイプ ケニス アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 1,873円 1,993円 2,858円 6,400円 7,250円 2,858円 5,310円 18,865円 11,879円 20,280円 5,310円 21,396円 18,711円
                            通常出荷日 7日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目  

                            ノバライトワイプ WP2-1012のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました