(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長物用超音波洗浄器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-0790
長物用超音波洗浄器 チョウブツヨウチョウオンパセンジョウキ USL-600

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
216,563円 ~ 294,526円
税込価格
238,219円 ~ 323,979円

【特長】・強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン振動子を採用しています・本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    38(BLT自励発振)
  • タイマー設定:
    最大60分(1分刻みで設定)
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 材質:
    洗浄槽:SUS304、本体:SUS 304、パネル:PP樹脂
  • 排水形式:
    手動排水バルブ式
  • 付属品:
    スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

25-0790 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
寸法(mm)
品番
質量(kg)
ヒーター容量(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0790

出力:360
14.4
W600×D160×H150(槽内)、W673×D233×H290(外)
USL-600
約13
300

1個

294,526( 323,979円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン振動子を採用しています
・本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です
・マイコン制御により、一度設定した時間、温度は電源OFFしても記憶されています
・電波法型式指定取得済

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長物用超音波洗浄器

長物用超音波洗浄器

    SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)

    SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)

      出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

      出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

        長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

        長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

          メーカー 三商 三商 ケニス 三商
          通常価格 216,563円 288,895円 225,363円 242,000円
          通常出荷日 12日目   12日目   11日目   2日目  
          商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 -
          用途 卓上型 卓上型 - -
          発振周波数(kHz) 38(BLT自励発振) 38(BLT自励発振) 38(BLT自励発振) -
          タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定) 最大60分(1分刻みで設定) - -
          電源(V) AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz - -

          長物用超音波洗浄器のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました