(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
288,895円
税込価格
317,785円

【特長】・独自のBLT振動方式により、従来品より出力20%UPの強力洗浄シリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    38(BLT自励発振)
  • タイマー設定:
    最大60分(1分刻みで設定)
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 材質:
    洗浄槽:SUS304、本体:SUS304、パネル:PP樹脂
  • 排水形式:
    手動排水バルブ式
  • 付属品:
    スノコ(SUS304)、上蓋(SUS430)、脱着式電源コード
  • 温度設定範囲(℃):
    常温~50(1℃刻みで設定)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

25-0778 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
寸法(mm)
品番
質量(kg)
ヒーター容量(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0778

出力:360
18
W390×D364×H359(本体)、W325×D299×H200(槽内)
US-18KS
約115
420

1個

288,895( 317,785円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のBLT振動方式により、従来品より出力20%UPの強力洗浄シリーズで工業分野などにもお使い頂けます
・本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢タイプです
・マイコン制御により一度設定した時間・温度は電源がOFFしても記憶されます
・品質と性能にこだわり、日本国内で製造しておりますのできめ細やかなメンテナンス対応が可能
・全機種、電波法の型式指定を取得しています
・スノコ(SUS304)、上蓋(SUS430)が標準付属しています。オプションとして洗浄バスケット、洗浄カゴ、インサートトレイ、ビーカーラックもあります

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)

SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)

    長物用超音波洗浄器

    長物用超音波洗浄器

      出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

      出力調整型超音波洗浄器 USシリーズ

        メーカー 三商 三商 ケニス
        通常価格 288,895円 216,563円 225,363円
        通常出荷日 12日目   12日目   11日目  
        商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機
        用途 卓上型 卓上型 -
        発振周波数(kHz) 38(BLT自励発振) 38(BLT自励発振) 38(BLT自励発振)
        タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定) 最大60分(1分刻みで設定) -
        電源(V) AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz -

        SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました