(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸水パック アクアボーイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-0654
吸水パック アクアボーイ【20~100個入り】 キュウスイパック アクアボーイ LH-1 50マイイリ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,000円 ~ 80,000円
税込価格
35,200円 ~ 88,000円

【特長】・水に触れると急速に大量の水を吸収します。又、吸水量が飽和状態になる迄...

詳細情報を確認する

型番

25-0654 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
吸水量
仕様
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0654

450×350×4mm
120
10(深さ30cmの水槽に2~3分放置した後の測定値)
PP不織布入り、ガゼット無
LH-1
ダンボール:50枚

1パック

50個入り

60,000( 66,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に触れると急速に大量の水を吸収します。又、吸水量が飽和状態になる迄繰り返し使用出来ます
・吸水スピードが極めて速く、緊急時、速やかな対応が出来ます
・軽くてかさばらないので保管、持ち運びが容易です
・吸水バッグの主成分は天然パルプです。土に埋めても自然還元します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸水パック アクアボーイ

吸水パック アクアボーイ

    フォーインワンピグ(R)マット

    フォーインワンピグ(R)マット

      ピグスタットマット(ミシン目入り)

      ピグスタットマット(ミシン目入り)

        410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

        410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

          松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

          松岡紙業 イーマット 車載用キット (1S入)

            油吸収チップ

            油吸収チップ

              オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

              オイルキャッチャー シートタイプ 650×650mm

                浮上油キャッチャー(油対応)

                浮上油キャッチャー(油対応)

                  ハズマットピグマット 幅330/510mm

                  ハズマットピグマット 幅330/510mm

                    オイルフレーク

                    オイルフレーク

                      アズワン 液体吸収ロール 38cm×40m

                      アズワン 液体吸収ロール 38cm×40m

                        ラボスピルキット

                        ラボスピルキット

                          メンテナンスソーベント

                          メンテナンスソーベント

                            メーカー 三商 アズワン アズワン エスコ 松岡紙業 KIE(KILINE) アズワン 橋本クロス 東京硝子器械 橋本クロス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 32,000円 21,417円 22,731円 33,350円 16,988円 3,400円 51,890円 13,849円 21,881円 10,592円 22,899円 22,425円 16,429円
                            通常出荷日 12日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目~   1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シート 吸収材キット 吸収材キット シート 吸収材キット ピロー シート シート 吸収材(ケミカル用) フレーク ロール - ロール

                            吸水パック アクアボーイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました