(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクニクロス TXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクニクロス TXシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,296円 ~ 5,300円
税込価格
5,826円 ~ 5,830円

【特長】・ポリエステルとセルロースの混合不織布はポリエステルの柔らかさと強度に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポンジ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 材質詳細:
    ポリエステル/セルロース

型番

25-0572 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0572

230×230
300枚

2個

5,296( 5,826円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルとセルロースの混合不織布はポリエステルの柔らかさと強度に加えて、セルロースの高い吸水性を兼ね備えています
・静電気帯電量が低く、かびに強い利点も備えています
・水の噴流で繊維を相互にからませる製法で、強度があり溶解抽出量の低いのが特長です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクニクロス TXシリーズ

テクニクロス TXシリーズ

    テクニクロス TXシリーズ(不織布)

    テクニクロス TXシリーズ(不織布)

      クラレ クリーンワイパー LF-20C

      クラレ クリーンワイパー LF-20C

        テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

        テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

          トレシークリーンクロス MKシリーズ

          トレシークリーンクロス MKシリーズ

            ベンコット(R) クリーンワイプ

            ベンコット(R) クリーンワイプ

              ワイプオール 60575

              ワイプオール 60575

                テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                  テクニクルー(テックスワイプ)

                  テクニクルー(テックスワイプ)

                    クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

                    クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

                      コットンシーガル 200×200mm

                      コットンシーガル 200×200mm

                        クラレ クリーンワイパー SF-30C

                        クラレ クリーンワイパー SF-30C

                          トレシー MCクロス(アズワン)

                          トレシー MCクロス(アズワン)

                            メーカー 三商 三商 三商 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン テックスワイプ 三商 アズワン 三商 アズワン
                            通常価格 5,296円 7,800円 17,400円 6,400円 2,261円 28,019円 2,129円 7,250円 6,400円 19,700円 20,280円 17,152円 5,310円
                            通常出荷日 7日目   7日目   10日目   1日目   当日出荷可能 7日目   10日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 12日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ スポンジ スポンジ - - ワイパー ワイパー - - - - ワイパー - ワイパー
                            材質 その他 その他 - - その他 セルロース - - - - コットン - ポリエステル
                            ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト - - - - ホワイト - ホワイト
                            材質詳細 ポリエステル/セルロース ポリエステル/セルロース - - PET極細繊維 - - - - - - - -

                            テクニクロス TXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました