(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラレ クリーンワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラレ クリーンワイパー【3,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,711円
税込単価
20,582円

【特長】・繊維強度が強く、繊維間の結合が充分でワイパー自体からの発塵を抑えたク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

25-0550 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
構造
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0550

250×251
メッシュ
100枚×30包

1パック

3,000個入り

18,711( 20,582円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維強度が強く、繊維間の結合が充分でワイパー自体からの発塵を抑えたクリーンタイプです
・吸液性に優れたレーヨン繊維を使用していますので、保液性や液の拭き取り性に優れています
・表面がソフトですので、デリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分のワイピングもスムーズにできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラレ クリーンワイパーの型番25-0550のページです。
型番25-0550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラレ クリーンワイパー

クラレ クリーンワイパー

    クラレ クリーンワイパー SF-30C

    クラレ クリーンワイパー SF-30C

      クラレ クリーンワイパー LF-20C

      クラレ クリーンワイパー LF-20C

        クラレ クリーンワイパー SF-20C

        クラレ クリーンワイパー SF-20C

          クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

          クラレ クリーンワイパー(構造メッシュ)

            クリーンワイパー FF-390C/SF-30C/LF-33C/LF-8G

            クリーンワイパー FF-390C/SF-30C/LF-33C/LF-8G

              クリーンワイパー

              クリーンワイパー

                無塵ウエス

                無塵ウエス

                  無塵布

                  無塵布

                    クリーンワイパー(コットン・220×250)

                    クリーンワイパー(コットン・220×250)

                      コットンシーガル 200×200mm

                      コットンシーガル 200×200mm

                        クリーンニット”

                        クリーンニット”

                          コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30

                          コットンRクロス S100 プロワイプ 623247 100枚×30

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン ケニス ケニス 東京硝子器械 ミスミ アズワン 橋本クロス 三商
                            通常価格 18,711円 17,152円 17,400円 13,875円 19,700円 920円 602円 11,879円 11,550円 895円 20,280円 5,826円 20,400円
                            通常出荷日 11日目   6日目   10日目   6日目   12日目   1日目   4日目   4日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   12日目  
                            商品タイプ ワイパー - - - ワイパー ワイパー - - - ワイパー - - -
                            材質 レーヨン - - - - レーヨン - - - コットン - - -
                            ホワイト - - - ホワイト ホワイト - - - ホワイト - - -
                            材質詳細 レーヨン不織布 - - - - - - - - - - - -
                            グレード スタンダード - - - - - - - - - - - -

                            クラレ クリーンワイパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました