(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラレ ダストタックルワイパー XO-410/XO-1020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クラレ ダストタックルワイパー XO-410/XO-1020

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,676円 ~ 22,700円
税込価格
24,944円 ~ 24,970円

【特長】・吸液性の高いレーヨン不織布を使用したワイピングクロスです・羽毛止め加...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
XO-410
100枚×12袋

1個

22,676( 24,944円 )

-

  • 注文停止中
厚手
XO-1020
50枚×12袋

1個

22,700( 24,970円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸液性の高いレーヨン不織布を使用したワイピングクロスです
・羽毛止め加工を施しています
・凹凸のある孔開きの表面構造にすることで、ペースト汚れ等を効果的にかき取ることができます
・掌サイズの大判なので広範囲の作業を効率的に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラレ ダストタックルワイパー XO-410/XO-1020

クラレ ダストタックルワイパー XO-410/XO-1020

    トレシーMCクロス 10枚入

    トレシーMCクロス 10枚入

      アズワン ケイドライ

      アズワン ケイドライ

        241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

        241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

          241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

          241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

            プラスセーヌ 430mm×325mm×1.8mm イエロー AWシリーズ

            プラスセーヌ 430mm×325mm×1.8mm イエロー AWシリーズ

              ドライロールワイパー ホワイト400 12入

              ドライロールワイパー ホワイト400 12入

                FTワイパーII

                FTワイパーII

                  トレシーMKクロス 10枚入 MK24H 240×240

                  トレシーMKクロス 10枚入 MK24H 240×240

                    オイルガードジェットスパン

                    オイルガードジェットスパン

                      パブリックペーパーウエスパルプ

                      パブリックペーパーウエスパルプ

                        エリエール ソフトワイパー S200

                        エリエール ソフトワイパー S200

                          工業用ワイパー 275×300mm

                          工業用ワイパー 275×300mm

                            メーカー 三商 三商 アズワン エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 日本緑十字社 王子ネピア 三商 エスコ
                            通常価格 22,676円 5,216円 12,906円 2,730円 3,870円 930円 21,328円 16,560円 2,608円 3,699円 11,086円 15,839円 1,870円
                            通常出荷日 19日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 不織布ウエス マイクロファイバー 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 不織布ウエス 不織布ウエス - 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス
                            形状 シート シート シート ディスペンサー ディスペンサー - ロール シート - シート シート シート シート
                            タイプ ドライ - ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ
                            材質 レーヨン 素材:PET極細繊維/組織:平織/目付:70g/m2 - - - - - - - - - パルプ -
                            シートサイズ(mm) 350×340 - - - - - - - - - - - -

                            クラレ ダストタックルワイパー XO-410/XO-1020のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました