(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムテクピュア CL4 クルー 63111 100枚×5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムテクピュア CL4 クルー 63111 100枚×5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,500円
税込価格
41,250円

【特長】・クリーンルーム用不織布ワイパー・材質:ポリプロピレン不織布・色:白・...

詳細情報を確認する

型番

25-0506 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0506

1個

37,500( 41,250円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用不織布ワイパー
・材質:ポリプロピレン不織布
・色:白
・シートサイズ(cm):30.4×30.4
・入数(枚):100×5パック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムテクピュア CL4 クルー 63111 100枚×5

キムテクピュア CL4 クルー 63111 100枚×5

    工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

    工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

      キムテックス ホワイト 63200 100枚×30

      キムテックス ホワイト 63200 100枚×30

        キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

        キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

          トリセプタ

          トリセプタ

            カウンタークロス BOXタイプ(レギュラーサイズ)

            カウンタークロス BOXタイプ(レギュラーサイズ)

              テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

              テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

                エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

                エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

                  トリセプタⅢ

                  トリセプタⅢ

                    クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                    クレシア EFハンドタオルソフトタイプ 170×218 1ケース(200組/袋×36袋入)

                      エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                      エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                        エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                        エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                          キムタオルホワイト 61030

                          キムタオルホワイト 61030

                            メーカー 三商 エスコ 三商 アズワン アズワン 橋本クロス 日本製紙クレシア 三商 アズワン アズワン 三商 三商 ケニス
                            通常価格 37,500円 1,689円 34,500円 33,808円 20,700円 9,262円 16,800円 13,200円 28,200円 8,070円 11,160円 6,400円 652円
                            通常出荷日 19日目   1日目   当日出荷可能 19日目   7日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目  

                            キムテクピュア CL4 クルー 63111 100枚×5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました