(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,600円
税込価格
30,360円

【特長】・低発塵性不織布ワイパー・材質:ポリプロピレン不織布・色:白・シートサ...

詳細情報を確認する

型番

25-0505 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0505

1個

27,600( 30,360円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵性不織布ワイパー
・材質:ポリプロピレン不織布
・色:白
・シートサイズ(cm):35.5×42.5
・入数(枚):150×4BOX

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4

キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4

    キムテックス 60701(ケース)

    キムテックス 60701(ケース)

      キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

      キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

        エリエール ペーパータオル

        エリエール ペーパータオル

          ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

          ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4

            241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

            241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

              エリエール ソフトワイパー S200

              エリエール ソフトワイパー S200

                279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

                279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

                  コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                  コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                    メーカー 三商 ケニス 三商 エリエール 三商 エスコ 三商 エスコ アズワン
                    通常価格 27,600円 27,323円 14,000円 7,209円 25,199円 3,870円 15,839円 2,600円 8,708円
                    通常出荷日 12日目   7日目   12日目   2日目   12日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                    キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました