(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

通常単価(税別)
9,925円
税込単価
10,918円

【特長】・抜群の吸収力があるリーズナブルワイパー・材質:紙・色:白・シートサイ...

詳細情報を確認する

型番

25-0501 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0501

1個

9,925( 10,918円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の吸収力があるリーズナブルワイパー
・材質:紙
・色:白
・シートサイズ(cm):38.0×33.0
・入数(枚):50×18パック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18の型番25-0501のページです。
型番25-0501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18

    キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

    キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

      ケイドライ 62701 132枚×36

      ケイドライ 62701 132枚×36

        ワイプオール X70 60570 50枚×18

        ワイプオール X70 60570 50枚×18

          ノアストロングワイプ

          ノアストロングワイプ

            キムタオルホワイト 61030

            キムタオルホワイト 61030

              キムワイプ 100L

              キムワイプ 100L

                キムワイプ 100L(ケース)

                キムワイプ 100L(ケース)

                  キムタオルホワイト 61030(ケース)

                  キムタオルホワイト 61030(ケース)

                    キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12

                    キムテックス タオルタイプ ホワイト 60711 50枚×12

                      マットクリーナー

                      マットクリーナー

                        230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

                        230x248mm ペーパータオル(パルプ100%)

                          (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                          (小分け)キムタオルホワイト ポリパック 61030 1袋(50枚入)

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス エスコ アズワン
                            通常価格 9,925円 14,000円 12,202円 18,195円 11,715円 652円 850円 14,040円 10,690円 19,297円 1,890円 350円 690円
                            通常出荷日 6日目   12日目   6日目   6日目   10日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            キムタオル ポリパック ホワイト 61030 50枚×18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました