(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムワイプ/キムタオル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムワイプ/キムタオル【5,400個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,720円
税込単価
10,692円

電子部品・精密機器のワイピングに適しています。拭き取り面にチリやケバを残しませ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

25-0489 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0489

210×225
62030
150枚×36BOX

1パック

5,400個入り

9,720( 10,692円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子部品・精密機器のワイピングに適しています。
拭き取り面にチリやケバを残しません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムワイプ/キムタオルの型番25-0489のページです。
型番25-0489に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムワイプ/キムタオル

キムワイプ/キムタオル

    (小分け)ワイプオール(ケース販売)

    (小分け)ワイプオール(ケース販売)

      キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 6プライ(紙ワイパー)

      キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 6プライ(紙ワイパー)

        ケイドライ 62701(ケース)

        ケイドライ 62701(ケース)

          ケイドライ 62701

          ケイドライ 62701

            JKワイパー 150S

            JKワイパー 150S

              JKワイパー 150S(ケース)

              JKワイパー 150S(ケース)

                キムワイプ 150M

                キムワイプ 150M

                  キムタオルホワイト 61011

                  キムタオルホワイト 61011

                    トリセプタ

                    トリセプタ

                      キムタオル 6-6686/8512

                      キムタオル 6-6686/8512

                        テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

                        テクノパワー クロスレイ 4つ折り(不織布ワイパー)

                          JKワイパー 100S

                          JKワイパー 100S

                            メーカー 三商 アズワン 日本製紙クレシア ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン 日本製紙クレシア ケニス
                            通常価格 9,720円 810円 11,366円 14,968円 502円 342円 10,690円 359円 621円 20,700円 8,000円 16,800円 850円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品タイプ 紙ウエス - 紙ウエス - - - - - 紙ウエス - 紙ウエス 紙ウエス -
                            形状 シート - シート - - - - - シート - シート シート -
                            材質 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            キムワイプ/キムタオルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました