(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-176CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-176CR

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
436,000円
税込価格
479,600円

【特長】・ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっ...

詳細情報を確認する

型番

25-0183 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0183

1個

436,000( 479,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。
・給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。
・機械瑕疵は3年間の保証付。
・本体寸法(mm):325×325×905
・カゴ寸法(mm):内径φ165×600
・材質:外装:SUS304、水槽:PVC
・周波数:28kHz
・発振出力(W):380
・タイマー設定:15分計又は連続
・排水方式:1/2""ボールバルブ
・付属品:蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台
・電源:AC100V

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-176CR

アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-176CR

    アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-156CR

    アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-156CR

      アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-106CR

      アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-106CR

        ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

        ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

          ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL

          ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL

            自動分注・滴定器

            自動分注・滴定器

              EMマイスターディスペンサー

              EMマイスターディスペンサー

                ピペット 連続分注タイプ

                ピペット 連続分注タイプ

                  分注器 リビューレット 本体 20mL

                  分注器 リビューレット 本体 20mL

                    メーカー 三商 三商 三商 ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 436,000円 396,000円 346,000円 8,500円 21,150円 5,200円 2,700円 41,855円 44,480円
                    通常出荷日 19日目   19日目   12日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   8日目  

                    アイワ 超音波ピペット洗浄器 AU-176CRのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    自動分注器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました