(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソニックモニター用センサ ストレート・L型 SUS316L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-0168
ソニックモニター用センサ ストレート・L型 SUS316L ソニックモニターヨウセンサ ストレート HUS-5 SUS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
140,000円
税込価格
154,000円

ソニックモニター専用器具のSUS316L製センサーです。形状はストレート、L型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    器具
  • 材質:
    SUS316L
  • 詳細タイプ:
    ソニックモニター用センサ
  • 質量(kg):
    0.14
  • 使用温度範囲(℃):
    0~70
  • コード長(m):
    1.5
  • 備考:
    使用できない洗浄液:全ての酸

型番

25-0168 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
品番
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0168

全長:340
HUS-5 SUS
ストレート

1個

140,000( 154,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ソニックモニター専用器具のSUS316L製センサーです。
形状はストレート、L型の2種類があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソニックモニター用センサ ストレート・L型 SUS316L

ソニックモニター用センサ ストレート・L型 SUS316L

    ソニックモニター用センサ ストレート・L型 石英ガラス

    ソニックモニター用センサ ストレート・L型 石英ガラス

      メーカー 三商 三商
      通常価格 140,000円 140,000円
      通常出荷日 19日目   19日目  
      商品タイプ その他 その他
      用途 器具 器具
      材質 SUS316L 石英ガラス
      詳細タイプ ソニックモニター用センサ ソニックモニター用センサ
      質量(kg) 0.14 0.08

      ソニックモニター用センサ ストレート・L型 SUS316Lのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました