(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソニックモニター用センサ ストレート・L型 石英ガラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-0166
ソニックモニター用センサ ストレート・L型 石英ガラス ソニックモニターヨウセンサ ストレート HUS-5 SPS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
140,000円
税込価格
154,000円

ソニックモニター専用器具の石英ガラス製センサーです。形状はストレート、L型の2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    器具
  • 材質:
    石英ガラス
  • 詳細タイプ:
    ソニックモニター用センサ
  • 質量(kg):
    0.08
  • 使用温度範囲(℃):
    0~70
  • コード長(m):
    1.5
  • 備考:
    使用できない洗浄液:加熱された強アルカリ、熱リン酸、フッ化水素酸

型番

25-0166 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
寸法(mm)
品番
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0166

全長:340
HUS-5 SPS
ストレート

1個

140,000( 154,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ソニックモニター専用器具の石英ガラス製センサーです。
形状はストレート、L型の2種類があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソニックモニター用センサ ストレート・L型 石英ガラス

ソニックモニター用センサ ストレート・L型 石英ガラス

    ソニックモニター用センサ ストレート・L型 SUS316L

    ソニックモニター用センサ ストレート・L型 SUS316L

      超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ

      超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 140,000円 140,000円 32,000円
        通常出荷日 19日目   19日目   11日目  
        商品タイプ その他 その他 -
        用途 器具 器具 -
        材質 石英ガラス SUS316L -
        詳細タイプ ソニックモニター用センサ ソニックモニター用センサ -
        質量(kg) 0.08 0.14 -

        ソニックモニター用センサ ストレート・L型 石英ガラスのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました