(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-0126
カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー タクジョウガタチョウオンパセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,339円
税込単価
182,973円

【特長】・ヒーターをマイコン制御することにより加温、温調などの温度管理が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    38(公称)
  • タイマー設定:
    デジタル式99分
  • 付属品:
    ステンレス受台、上蓋
  • ドレイン:
    1/2インチ付き
  • 備考:
    外寸法は突起部を除きます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

25-0126 解除

Loading...

 
カタログを表示

25-0126 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
槽容量(L)
寸法(mm)
電源(V)
品番
重量(kg)
ヒーター容量(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0126

3.9
W247×D209×H234(外)/W226×D188×H100(槽内)
AC100 1.8A
100D
4.3
デジタルコントロール・100

1個

166,339( 182,973円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーターをマイコン制御することにより加温、温調などの温度管理が可能です
・最大99分、1分毎に設定できるデジタルタイマーを採用
・信頼性の高い設計と高耐久性BL振動子により抜群の洗浄効果を発揮します。前面タッチパネル、排水コック付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナーの型番25-0126のページです。
型番25-0126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー

カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー

    長物用超音波洗浄器

    長物用超音波洗浄器

      ソノクリーナー 400D/200DL

      ソノクリーナー 400D/200DL

        メーカー 三商 三商 ケニス
        通常価格 166,339円 216,563円 299,000円
        通常出荷日 11日目~   12日目   14日目~  
        商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機
        用途 卓上型 卓上型 -
        発振周波数(kHz) 38(公称) 38(BLT自励発振) 38(新設計BL振動子)
        タイマー設定 デジタル式99分 最大60分(1分刻みで設定) -
        付属品 ステンレス受台、上蓋 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード -

        カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        25-0127
        25-0128
        25-0129
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        槽容量
        (L)
        寸法
        (mm)
        電源
        (V)
        品番 重量
        (kg)
        ヒーター容量
        (W)

        266,143円

        ( 292,757円 )
        1個 あり

        14日目

        9.6W324×D264×H289(外)/W299×D238×H151(槽内)AC100 4.5A200D7.7デジタルコントロール・200

        288,321円

        ( 317,153円 )
        1個 あり

        19日目

        7.4W530×D163×H289(外)/W498×D143×H153(槽内)AC100 4.5A200DL8.3デジタルコントロール・200

        476,839円

        ( 524,523円 )
        1個 あり

        14日目

        20W530×D325×H306(外)/W498×D298×H150(槽内)AC100 10A400D16.2デジタルコントロール・400

        超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました