(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイワ 超音波洗浄器 タイマー 15分計又は連続

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイワ 超音波洗浄器 タイマー 15分計又は連続

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
496,000円 ~ 826,000円
税込価格
545,600円 ~ 908,600円

【特長】・超音波の発振出力は弱から強まで調整ができます・防音加工を施してあるの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • タイマー設定:
    15分計又は連続
  • 材質:
    SUS430(外装)、SUS304(水槽)
  • 排水形式:
    3/4"ボールバルブ外装
  • ヒーター容量(W):
    250(サーモ付)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
槽容量(L)
液量(L)
寸法(mm)
発振出力(W)
周波数(KHz)
電源(V)
電流(A)
付属品
品番
オーバーフロー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
約42
35.8
W520×D440×H855(外)/W450×D310×H300(槽内)
600
28(セレクター付)
AC100 50/60Hz
15
蓋(器械装着済)・洗浄カゴ・排水アミ
AU-301C

1個

496,000( 545,600円 )

-

  • 注文停止中
約60.0
51.4
W580×D530×H855(外)/W500×D400×H300(槽内)
750
28(セレクター付)
AC100 50/60Hz
15
蓋(器械装着済)・洗浄カゴ・排水アミ
AU-501CO

1個

620,000( 682,000円 )

-

  • 注文停止中
約80
約72
W580×D530×H855(外)/W500×D400×H400(槽内)
1200
28
単相200 50/60Hz
-
スノコ、フタ(器械装着済)
AU-725C

1個

826,000( 908,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波の発振出力は弱から強まで調整ができます
・防音加工を施してあるので静かな洗浄が可能
・水槽内の水量が一定以下になると自動的に停止します
・洗浄終了をブザー音でお知らせします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイワ 超音波洗浄器 タイマー 15分計又は連続

アイワ 超音波洗浄器 タイマー 15分計又は連続

    アイワ 超音波洗浄器 AU-166C

    アイワ 超音波洗浄器 AU-166C

      長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

      長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

        大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

        大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

          アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

          アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

            本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40

            本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40

              卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231S

              卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231S

                メーカー 三商 三商 三商 アズワン 三商 三商 三商
                通常価格 496,000円 302,000円 242,000円 7,960円 302,000円 646,000円 745,000円
                通常出荷日 19日目   19日目   2日目   8日目~   19日目   19日目   19日目  
                商品タイプ 超音波清浄機 - - - 超音波清浄機 - -
                用途 卓上型 - - - 卓上型 - -
                タイマー設定 15分計又は連続 - - - 15分計又は連続 - -
                材質 SUS430(外装)、SUS304(水槽) - - - SUS430(外装)、SUS304(水槽) - -
                排水形式 3/4"ボールバルブ外装 - - - 1/2"ボールバルブ内装 - -

                アイワ 超音波洗浄器 タイマー 15分計又は連続のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました