(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25-0039
アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430 アイワ チョウオンパセンジョウキ AU-115C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,000円 ~ 168,000円
税込価格
100,100円 ~ 184,800円

【特長】・複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します・高コストパフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 周波数(KHz):
    28
  • タイマー設定:
    15分計又は連続
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 材質:
    SUS430(外装)、SUS304(水槽)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

25-0039 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
槽容量(L)
液量(L)
寸法(mm)
発振出力(W)
消費電力
排水形式
付属品
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0039

約13.0
11.0
W355×D330×H275(外)/W325×D300×H150(槽内)
300
4.1A(ヒーター・サーモ付)
1/2""ボールバルブ内装
蓋・浄カゴ・排水ホース・排水アミ・3Pアダプタ
AU-115C

1個

168,000( 184,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑なもの、精密なもの、細かいもの等を均一に洗浄します
・高コストパフォーマンス追求モデルです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430

    アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz

    アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz

      アイワ 超音波洗浄器 AU-166C

      アイワ 超音波洗浄器 AU-166C

        アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

        アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

          アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

          アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

            アイワ 超音波洗浄器 AU-26C

            アイワ 超音波洗浄器 AU-26C

              マルチ超音波洗浄器 VS-F100

              マルチ超音波洗浄器 VS-F100

                アイワ 超音波洗浄装置 AU-12C

                アイワ 超音波洗浄装置 AU-12C

                  長物用縦型超音波洗浄器 US-500ES

                  長物用縦型超音波洗浄器 US-500ES

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス 三商 三商
                    通常価格 91,000円 216,000円 302,000円 302,000円 290,000円 72,000円 124,160円 40,595円 132,078円
                    通常出荷日 5日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   5日目   11日目   12日目   19日目  
                    商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 - 超音波清浄機 - - - - -
                    用途 卓上型 卓上型 - 卓上型 - - - - -
                    周波数(KHz) 28 28 - 28 - - - - -
                    タイマー設定 15分計又は連続 15分計又は連続 - 15分計又は連続 - - - - -
                    電源(V) AC100 50/60Hz AC100 50/60Hz - AC100 50/60Hz - - - - -

                    アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 外装 SUS430のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました