(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
216,000円 ~ 264,000円
税込価格
237,600円 ~ 290,400円

【特長】・水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立ててい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 周波数(KHz):
    28
  • タイマー設定:
    15分計又は連続
  • 電源(V):
    AC100 50/60Hz
  • 材質:
    SUS430(外装)、SUS304(水槽)
  • 排水形式:
    1/2"ボールバルブ内装
  • 付属品:
    蓋・浄カゴ・排水ホース・排水アミ・3Pアダプタ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
槽容量(L)
液量(L)
寸法(mm)
発振出力(W)
消費電力
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
約9.0
7.0
W350×D230×H290(外)/W300×D180×H160(槽内)
200
3.9A(ヒーター・サーモ付)
AU-70C

1個

216,000( 237,600円 )

-

  • 注文停止中
約11.0
9.0
W430×D230×H280(外)/W380×D180×H160(槽内)
250
4.6A(ヒーター・サーモ付)
AU-90C

1個

264,000( 290,400円 )

-

  • 注文停止中
約12.0
9.6
W400×D275×H290(外)/W350×D225×H160(槽内)
250
4.6A(ヒーター・サーモ付)
AU-96C

1個

264,000( 290,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています
・板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です
・水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz

アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hz

    アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

    アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

      アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

      アイワ 超音波洗浄器 水槽 SUS304

        メーカー 三商 三商 三商
        通常価格 216,000円 290,000円 302,000円
        通常出荷日 19日目   19日目   19日目  
        商品タイプ 超音波清浄機 - 超音波清浄機
        用途 卓上型 - 卓上型
        周波数(KHz) 28 - 28
        タイマー設定 15分計又は連続 - 15分計又は連続
        電源(V) AC100 50/60Hz - AC100 50/60Hz

        アイワ 超音波洗浄装置・洗浄器 AC100 50/60Hzのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました