(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密洗浄ウォーターガン WGNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:24-0881
精密洗浄ウォーターガン WGNシリーズ セイミツセンジョウウォーターガン WGN-1

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,761円 ~ 23,211円
税込価格
10,737円 ~ 25,532円

【特長】・半導体用洗浄機に使用するウォーターガンです・禁油品オール樹脂製・接液...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    5~40
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.4
  • 使用流体:
    水(高温、ガス、溶剤は不可)
  • 仕様:
    シャワーノズル(1個)装着 ストレートノズル(1個)同梱

型番

24-0881 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
規格
インナーチューブ(mm)
品番
ブレードホース(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

24-0881

本体のみ
-
WGN-1
-
100

3個

9,761( 10,737円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体用洗浄機に使用するウォーターガンです
・禁油品オール樹脂製
・接液部には、ポリプロピレンとフッ素ゴムのみ使用しており、金属イオンの溶出や錆の問題がありません
・用途に合わせ、本体のみ、ホース付、バクテリア防止機能付を選択できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密洗浄ウォーターガン WGNシリーズ

精密洗浄ウォーターガン WGNシリーズ

    精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1

    精密洗浄ウォーターガン用 コイルホース HOSE-WP-1

      フィルター付エアーガン CAGN-14

      フィルター付エアーガン CAGN-14

        フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

        フィルター付エアーガン用 コイルホース HOSE-1

          ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止

          ウォーターガン本体/ホースセット/バクテリア防止

            イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)

            イオンエアーダスター(エアーチューブ・電源コード付き)

              ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

              ドライフィルター用交換カートリッジ DRYC10

                エアードライヤADR17-N20-1/4

                エアードライヤADR17-N20-1/4

                  ドライフィルター DRY7-1/4

                  ドライフィルター DRY7-1/4

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                    通常価格 9,761円 13,646円 12,282円 6,664円 11,006円 74,954円 11,938円 62,300円 13,645円
                    通常出荷日 7日目~   13日目   15日目   9日目   6日目~   10日目   8日目   11日目   8日目  
                    使用温度範囲(℃) 5~40 - 5~50 - - - - - -
                    最高使用圧力(MPa) 0.4 - 0.4 - - - - - -
                    使用流体 水(高温、ガス、溶剤は不可) - 圧縮空気、窒素 - - - - - -
                    仕様 シャワーノズル(1個)装着 ストレートノズル(1個)同梱 - - - - - - - -

                    精密洗浄ウォーターガン WGNシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました