(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気除去シート M 粘着タイプ 1入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気除去シート M 粘着タイプ 1入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,300円
税込価格
2,530円

【特長】・金属面に貼った静電気除去シートに触れるだけでドアノブ等の静電気による...

詳細情報を確認する

型番

24-0235 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

24-0235

2個

2,300( 2,530円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属面に貼った静電気除去シートに触れるだけでドアノブ等の静電気によるパチパチを防止します。
・貼がれにくい粘着シート式。合成ゴム製。
・サイズ(mm):75×70×1t
・入数(枚):1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気除去シート M 粘着タイプ 1入

静電気除去シート M 粘着タイプ 1入

    ピュアマット 粘着マット(スミロン)

    ピュアマット 粘着マット(スミロン)

      アルミシート AS-10

      アルミシート AS-10

        ウルトラテープ#2149(導電対策用)

        ウルトラテープ#2149(導電対策用)

          アルミシート AS-20

          アルミシート AS-20

            粘着マット ミクロマット ポリエチレン

            粘着マット ミクロマット ポリエチレン

              アズピュア表面保護テープ

              アズピュア表面保護テープ

                クリーンルーム専用セロテープ(R)

                クリーンルーム専用セロテープ(R)

                  粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

                  粘着マットフレーム 600X1200MM用 グリーン

                    ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

                    ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

                      クリーンルームテープ 白

                      クリーンルームテープ 白

                        クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

                        クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

                          アズピュアPVCフロアマット

                          アズピュアPVCフロアマット

                            メーカー 三商 アズワン ケニス アズワン ケニス 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 2,300円 34,607円 1,794円 6,350円 4,947円 28,000円 5,700円 2,850円 26,099円 2,340円 3,850円 1,201円 51,383円
                            通常出荷日 7日目   26日目   4日目   1日目~   4日目   19日目   1日目   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            静電気除去シート M 粘着タイプ 1入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました